Noreleme propose une large gamme d'aimants préhenseurs adaptables à toutes les situations.
Le système magnétique des aimants préhenseurs permet notamment de limiter l'action du champs magnétique dans l'espace et donc d'éviter une charge indésirable sur la pièce à usiner, ou d'autres éléments de machines en contact avec l'aimant préhenseur.
Les références 09094 à 09100 résiste à des températures jusqu'à 450°, Les poignées flexibles à aimants permettent la recherche et la récupération des pièces en acier située dans des endroits inaccessibles. L'aimant de levage pour charge lourde référence 09260 est muni d'un levier marche/ arrêt pour simplifier le déplacement des charges importantes dans l'atelier.
|