|
La famille 26000 regroupe toute une gamme de nouveaux amortisseurs de vibrations et de mouvements dédiés aux applications pneumatiques.
Les références 26100, 26110 et 26115 sont des amortisseurs en élastomère tolérant des températures de -30° à +50°, ils absorbent les chocs et leurs formes différentes (coniques, cylindriques, en ogive) s’adaptent à tout type de construction de machines spéciales, pour lesquelles ils sont tout particulièrement conseillés .Norelem propose également sous la référence 26300 des amortisseurs hydrauliques. Prêt à monter et ne nécessitant aucun entretien, ils résistent à des températures de -5° à +70°. Le corps fileté permet un réglage précis de l’amortissement. Disponibles du M8 au M25 .
|