|
Cette très large gamme de Norelem comprend des anneaux de levage capables de soulever des charges qui vont de 325 kg jusqu'à plus de 22 tonnes. Afin de répondre à toutes les configurations, de nombreuses fonctionnalités sont disponibles. La référence 07730 permet un pivotement à 180 ° et une rotation à 360°. L’anneau 07735 est protégé par un nouveau revêtement de protection contre les atmosphères corrosives Envirolox®, idéal pour le transport maritime ou l’industrie chimique.
Parmi ces anneaux de levage il en existe à traction latérale, à levage rotatif, à broche autobloquante ou encore munis d’une barre de protection empêchant le crochet de taper contre la tête de vis (ref 07752, 07770,07780, 07774).
L’anneau 07750 est, lui, décliné en version plate et légère afin d’offrir une plus grande maniabilité (07775). En version légère, il atteint les même performances que la version classique et soulève des charges jusqu’à 4850 kg. L’anneau 07770 est proposé en acier ou inox. Il nécessite l’utilisation d’une clé spécifique pour son montage ou démontage, ce qui évite un remplacement intempestif par un autre anneau non adapté et le destine particulièrement aux environnements peu sécurisés.
Pour garantir une sécurité maximale, chaque anneau a fait l’objet d’un double contrôle, de charge et visuel. Une fiche technique est disponible pour l’installation de chaque anneau. La charge admissible maximum est poinçonnée dessus. L’ancrage des vis (au filetage de M8 jusqu’à M 64) est d’une fois et demi leur diamètre dans l’acier et de 2 fois dans l’aluminium, selon la version choisie. |