Qu'il s'agisse de pieds de meubles légers et fragiles, d'arbres lourds à la surface très fragile ou d'outils CNC aux arêtes vives, les filets de protection de surface en polyéthylène, très élastiques et résistants aux déchirures, constituent une protection parfaite lors du transport, du stockage et du montage. Les filets sont simplement glissés sur le composant sans être fixés et sont tout aussi faciles à retirer. Les filets de protection de surface norelem sont disponibles en quatre paliers de charge et coloris différents, avec des diamètres allant de 7 mm à 600 mm, sous forme de rouleaux. |