norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Roulette pivotante ou fixe modèle mi-lourd
95025

Roulette pivotante ou fixe modèle mi-lourd

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps en tôle d’acier.
Roues en élastomère de polyuréthane haut de gamme.
Corps de roue en aluminium injecté.
Finition :Corps embouti. Corps de roue orientable avec double roulement à billes dans la couronne de pivotement. Roues avec roulement à billes.Nota :Axe vissé.
Roulettes fixes et pivotantes avec plaque à visser.
Utilisation :Le système de manutention permet de transporter facilement des charges lourdes d'un point A à un point B. La nouvelle gamme de roues, développée pour les applications avec des charges lourdes dans l'intralogistique, permet de réduire les résistances au pivotement et au roulement.Plage de température :-25 °C jusqu’à +70 °CCaractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 95025 Roulette pivotante ou fixe modèle mi-lourd 405 kB

Dessins (aperçu complet)

Roulette pivotante ou fixe modèle mi-lourd
Roulette pivotante ou fixe modèle mi-lourd

Roulette fixe

plus d'infos

Dessins

Roulette fixe

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationType de
palier
BB1B2B3D

D1HLL1L2Charge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95025-101000401Roulette Fixeroulement à billes4060558510091251008076200 0,00 €
95025-101250401Roulette Fixeroulement à billes4060558512591501008076200 0,00 €
95025-101500501Roulette Fixeroulement à billes50807511015011190140105-400 0,00 €
95025-101600501Roulette Fixeroulement à billes50807511016011195140105-400 0,00 €
95025-102000501Roulette Fixeroulement à billes50807511020011235140105-400 0,00 €

Roulette pivotante

plus d'infos

Dessins

Roulette pivotante
Roulette pivotante

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationType de
palier
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RCharge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95025-10100040Roulette Pivotanteroulement à billes36406055851009125100807686200 0,00 €
95025-10125040Roulette Pivotanteroulement à billes404060558512591501008076102,5200 0,00 €
95025-10150050Roulette Pivotanteroulement à billes6050807511015011190140105-135400 0,00 €
95025-10160050Roulette Pivotanteroulement à billes6050807511016011195140105-140400 0,00 €
95025-10200050Roulette Pivotanteroulement à billes6550807511020011235140105-165400 0,00 €

Roue pivotante avec « stop fix »

plus d'infos

Dessins

Roue pivotante avec « stop fix »
Roue pivotante avec « stop fix »

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationType de
palier
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RCharge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95025-101000402Roulette Pivotanteroulement à billes36406055851009125100807686200 0,00 €
95025-101250402Roulette Pivotanteroulement à billes404060558512591501008076102,5200 0,00 €
95025-101500502Roulette Pivotanteroulement à billes6050807511015011190140105-135400 0,00 €
95025-101600502Roulette Pivotanteroulement à billes6050807511016011195140105-140400 0,00 €
95025-102000502Roulette Pivotanteroulement à billes6550807511020011235140105-165400 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Algérie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2024 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83