norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Raccords de liaison
Connecteur GST18i3 - Douille GST18i3
80161-10

Raccords de liaison Connecteur GST18i3 - Douille GST18i3

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Plastique PA.
Matériau du contact : CuZn, étamé.
Finition :Noir.Nota :Raccord de liaison à 3 pôles pour le raccordement direct de blocs multiprises et de lampes LED.

Face 1 : Connecteur GST18i3.
Face 2 : Douille GST18i3.

Veuillez noter que l'utilisation du raccord de liaison n'est possible qu'en association avec un raccord de profilés à coulisse de type I 07075-02.
Plage de température :Résistance à la température en continu 70 °C.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 80161-10 Raccords de liaison Connecteur GST18i3 - Douille GST18i3 211 kB

Dessins

Raccords de liaison
Connecteur GST18i3 - Douille GST18i3

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Algérie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2024 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83