norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium, AS 7 G 06 Y 23
(Rm 330 N/mm², dureté Brinell HB 110).
Indication de dessin :
Surfaces usinées : +0,2 mm/ +0,5 mm
Surfaces brutes : ±2 mm
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 01252 Equerre Aluminium 122 kB

Dessins

Equerre Aluminium

Sélection/filtre d'articles

RéférenceB

HLL1SXCAOAcc.PrixCommander
01252-2602501502502601552015 0,00 €
01252-3353552253553352002520 0,00 €
01252-4104502704504102453015 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Algérie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2024 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83