norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Goupille en Inox 1.4542.
Poignée en aluminium coulé sous pression EN-AC 46000.
Bouton pression aluminium EN-AW 2024 T4.
Billes en Inox 1.4125.
Ressort de pression en Inox.

Finition :Goupille en acier inox trempé, dureté min. 40 HRC et passivé.
Poignée anodisée noire.
Bouton pression anodisé bleu.
Billes en acier trempé, dureté 58 +4 HRC et passivé.
Ressort de pression passivé.
Nota :Les goupilles d'arrêt autobloquantes permettent d'assembler ou de fixer rapidement et simplement des pièces ou des éléments. Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr et indémontable. Les goupilles d'arrêt peuvent, si nécessaire, être équipées d'une corde de maintien.

Le boulon en inox trempé haute résistance supporte des sollicitations extrêmes avec une résistance très élevée à l'usure.

Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.

Les données relatives à la force de cisaillement correspondent à la charge de rupture théorique.
Il s'agit de valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge ont été calculées conformément à la norme DIN 50141. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la goupille d'arrêt autobloquante est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux avec lesquels les goupilles d'arrêt autobloquantes sont utilisées, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Accessoires :Câble de sécurité en spirale 03199-10200
Corde de maintien avec œillet 03199-....
Anneau 03199-15/19/23
Douille de logement pour goupille d'arrêt 03197....
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03196 Goupille d'arrêt avec poignée en L en aluminium 153 kB

Dessins

Goupille d'arrêt avec poignée en L en aluminium

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

BD1D2D3D4LL1L2L3L5Alésage
logement
H11
Force de cisaillement
double section
max.kN
Filtre
03196-14405***46,755,5411,95,810/15/20/25/30/35/40/50/60/70630,719,316/21/26/31/36/41/46/56/66/76524,4
03196-14406***46,766,9911,95,810/15/20/25/30/35/40/50/60/70/80730,719,317/22/27/32/37/42/47/57/67/77/87635,64
03196-14408***46,789,4211,95,810/15/20/25/30/35/40/50/60/70/80830,719,318/23/28/33/38/43/48/58/68/78/88863,8
03196-15110***54,11011,8614,27,415/20/25/30/35/40/50/60/70/80/90/100934,822,124/29/34/39/44/49/59/69/79/89/99/10910100,1
03196-15712***60,21214,4518,310,720/25/30/35/40/50/60/70/80/90/1001040,625,430/35/40/45/50/60/70/80/90/100/11012144,06
03196-16816***68,3161923,913,725/30/35/40/50/60/70/80/90/100144528,239/44/49/54/64/74/84/94/104/11416257,18
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Algérie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2024 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83