norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Bride coudée acier et aluminium DIN 6316
04090

Bride coudée acier et aluminium DIN 6316

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement ou aluminium EN AW-7022.Finition :Acier : peint.
Aluminium : naturel.
Nota :Pour l’utilisation avec les rondelles concaves il est recommandé d’utiliser la série large 07420 Forme G.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04090 Bride coudée acier et aluminium DIN 6316 173 kB

Dessins

Bride coudée acier et aluminium DIN 6316

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier de traitement
Référence
aluminium
LB1B2B3H
max.
H1A

CE1E2E3R1F
kN
pour
vis
Filtre
04090-0604090-2066072010209108202014114,82M6
04090-0804090-20880925122411129252517148,77M8
04090-1004090-210100113015301415123232221813,9M10
04090-1204090-212125144020401820164040282020,2M12/M14
04090-1604090-216125185025462325204940382537,8M16/M18
04090-16104090-2161160185025462325204950382537,8M16/M18
04090-2004090-220160226030602830245555402858,8M20/M22
04090-20104090-2201200226030602830245570402858,8M20/M22
04090-2404090-224200267035703235287260543484,7M24
04090-24104090-2241250267035703235287280543484,7M24
04090-3004090-2302503480408037404091807240135M30/M32
04090-30104090-2301315348040100565040911007240135M30/M32
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Algérie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2024 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83