norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Verrou quart de tour : Inox 1.4401.
Came : Inox 1.4301.

Finition :Naturel.Nota :Le verrou quart de tour peut être intégré prémonté et présente une course de fermeture de 90°. Montage possible à droite ou à gauche. Protection contre l'eau et la poussière selon IP65, conformément à EN 60529.Accessoires :Clé 05586Indication de dessin :
Actionnement :
a) Carré 6 mm
b) Fente

1) Joint torique
2) Joint plat
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05561-02 Verrou quart de tour inox 204 kB

Dessins

Verrou quart de tour inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceActionnementD

HCAOAcc.PrixCommander
05561-02-1613carré 6 mm2013,5 0,00 €
05561-02-2013fente2013,5 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Algérie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2024 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83