|
|
06920Poignées de manutention en aluminium ovales avec alésage... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Aluminium EN AW-6060.Finition :Laquage poudre noir ou rouge RAL 3003.Montage :Fixation en façade.Accessoires :Vis pour la fixation des poignées de manutention : - Vis à tête cylindrique ISO 4762-M5/ M6.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Couleur du corps de base | A | B | B1 | D | H | L | T | Charge N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06920-11000105 | noir | 100 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 113 | 13,6 | 1000 | | | 0,00 € | | 06920-11120105 | noir | 112 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 125 | 13,6 | 1000 | | | 0,00 € | | 06920-11120106 | noir | 112 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 129 | 11 | 1000 | | | 0,00 € | | 06920-11200105 | noir | 120 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 133 | 13,6 | 1000 | | | 0,00 € | | 06920-11200106 | noir | 120 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 137 | 11 | 1000 | | | 0,00 € | | 06920-11280105 | noir | 128 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 141 | 13,6 | 1000 | | | 0,00 € | | 06920-11280106 | noir | 128 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 145 | 11 | 1000 | | | 0,00 € | | 06920-11600105 | noir | 160 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 173 | 13,6 | 1000 | | | 0,00 € | | 06920-11600106 | noir | 160 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 177 | 11 | 1000 | | | 0,00 € | | 06920-11800106 | noir | 180 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 197 | 11 | 1000 | | | 0,00 € | | 06920-11002705 | rouge rubis RAL 3003 | 100 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 113 | 13,6 | 1000 | | | 0,00 € | | 06920-11122705 | rouge rubis RAL 3003 | 112 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 125 | 13,6 | 1000 | | | 0,00 € | | 06920-11122706 | rouge rubis RAL 3003 | 112 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 129 | 11 | 1000 | | | 0,00 € | | 06920-11202705 | rouge rubis RAL 3003 | 120 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 133 | 13,6 | 1000 | | | 0,00 € | | 06920-11202706 | rouge rubis RAL 3003 | 120 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 137 | 11 | 1000 | | | 0,00 € | | 06920-11282705 | rouge rubis RAL 3003 | 128 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 141 | 13,6 | 1000 | | | 0,00 € | | 06920-11282706 | rouge rubis RAL 3003 | 128 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 145 | 11 | 1000 | | | 0,00 € | | 06920-11602705 | rouge rubis RAL 3003 | 160 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 173 | 13,6 | 1000 | | | 0,00 € | | 06920-11602706 | rouge rubis RAL 3003 | 160 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 177 | 11 | 1000 | | | 0,00 € | | 06920-11802706 | rouge rubis RAL 3003 | 180 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 197 | 11 | 1000 | | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|