|
|
07420-10Rondelles concaves et rondelles convexes combinées, en acier ou... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier ou Inox 1.4301. Finition :Rondelle concave en acier cémenté, profondeur de trempe d'au moins 0,2 mm. Rondelle convexe en acier traité.Nota :La rondelle concave et la rondelle convexe forment un ensemble solidaire et imperdable. Montage rapide et simple. La hauteur totale est supérieure à celle des différentes pièces conformes à la norme DIN 6319.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|