norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionNota :Accessoires : voir 08570 à 08610. Tableau des forces voir renseignements techniques pour montage de perçage DIN 6348.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 08550 Montage de perçage, tailles 3 à 5 DIN 6348 250 kB
 Montage de perçage DIN 6348 100 kB

Dessins

Montage de perçage, tailles 3 à 5 DIN 6348

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceTailleEncombrement
selon DIN 6348
A1A2A3A5A6B1B2B3D1

D2D3D4D5D8StatutCAOAcc.PrixCommander
08550-033100x12585270340399512515519520181410M630fin de série 0,00 €
08550-044200x16018840048012019516019523520181410M830fin de série 0,00 €
Référence

E1E2E3E4E5H1
min.
H1
max.
H2
min.
H2
max.
H3H4H5L2L3S1Course
à
210°
StatutCAOAcc.PrixCommander
08550-03132366037,57510801942641302440080161042fin de série 0,00 €
08550-04236431505010059520529515224420100161542fin de série 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Algérie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2024 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83