norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Aimant plat taraudé en NdFeB
09072

Aimant plat taraudé en NdFeB

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier.
Noyau magnétique NdFeB.
Finition :Corps zingué.Nota :Système blindé.Plage de température :80 °C max.Indication de dessin :
1) Surface de contact
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 09072 Aimant plat taraudé en NdFeB 144 kB
 Données techniques pour les aimants de maintien et les aimants bruts 161 kB

Dessins

Aimant plat taraudé en NdFeB

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1D2HForce
d'attraction
en N
CAOAcc.PrixCommander
09072-0132M55,57330 0,00 €
09072-0240M510,58550 0,00 €
09072-0363M1011,7141100 0,00 €
09072-0475M1013151750 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Algérie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2024 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83