|
Fixation standard type I |
retour |
|
Les fixations norelem sont utilisées pour assembler deux profilés aluminium à angle droit. Les fixations sont conçues de manière à autoriser un positionnement libre des profilés. Pour une meilleure résistance, notamment pour les grands profilés, plusieurs éléments de fixation peuvent être intégrés à la face frontale. |
Assemblage : d'abord, un trou est percé dans un profilé, afin que l'utilisateur puisse serrer la vis de la fixation plus tard, dans l'état assemblé. Sur l'autre profilé, un taraudage est découpé dans l'avant-trou de la face frontale puis la fixation est intégrée. De cette manière, les deux profilés aluminium peuvent être assemblés facilement. |
|
|
|
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|