|
|
Les engrenages trouvent en grande partie leur application dans le levage et l'abaissement de charges. Ils garantissent une transmission mécanique et sans à-coups des forces, y compris en cas de sens de rotation variables. |
Le diamètre est compris entre 14 et 387 mm, la largeur des dents entre 15 et 30 mm. Afin de faciliter le montage, les engrenages peuvent être équipés sur demande d'un moyeu. norelem propose des engrenages en acier ou en plastique, dans différentes versions. |
|
|
|
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|