Ejemplos de aplicación

Volver
Doble hierro de sujeción pivotante
Hierros de sujeción
Dispositivos de sujeción rápida
Dispositivo de sujeción rápida de norelem
Dispositivo de sujeción rápida variable
Elemento de apoyo
Perno de retención sin brida
Perno enchufable con seguridad para enclavamiento
Brida deslizante
Garra de sujeción pivotante
Brida con tornillos
Gancho de sujeción con base y palanca con dispositivo de sujeción rápida
Listón basculante tipo I y pie de montaje regulable para perfil de aluminio
Tuerca de martillo y tornillo con cabeza de martillo
Husillo de bolas orientable y con cabeza CHC
Insertos roscados autorroscantes con hendidura de corte
Pivote portador con arandela plegable
Fijación estándar tipo I
Fijación universal tipo I
Fijación central tipo I
Fijación automática tipo I
Escuadra de ensamblaje tipo I
Escuadra de ensamblaje tipo I
Articulación de horquilla para acoplamiento roscado