Gama de soldadura

Volver
Soldadura
Mesas de soldadura, elementos de sujeción modulares
norelem propone un sistema de mesa de soldadura y de elementos modulares
Estos elementos son parecidos a los sistemas modulares para el mecanizado y el control que desde hace décadas se fabrican en la planta de producción situada cerca de Troyes (10).
Estas mesas de soldadura, así como sus accesorios, se utilizan principalmente como soportes de trabajo, preparación, medición y marcado.
La eliminación de elementos específicos reduce los costes de uso y de almacenamiento. La optimización de la ergonomía de los puestos de trabajo aumenta la productividad y mejora la calidad.
Este sistema con orificios ofrece la ventaja de combinar un máximo de elementos. Con una capacidad de cambio infinita, permite múltiples posibilidades de uso.
El perno de posicionamiento y de fijación, utilizado para unir los elementos, no requiere de ninguna otra llave para la realización del montaje de soldadura.
La asociación de los componentes de este sistema modular garantiza una reproducibilidad exacta de la sujeción de las piezas que se van a soldar.
En acero o de fundición, las mesas están rectificadas por la parte superior y sobre los campos más grandes.
 catalogue_soudage 1,5 MB