Descripción del artículo/Imágenes del producto

Sujeción por tracción
  • Sujeción por tracción
DescripciónMaterial:Carcasa y leva de acero para herramientas.
Empuñadura de acero para temple y revenido.
Botón esférico de duroplast PF 31.
Versión:Carcasa y leva endurecida y bruñida.
Empuñadura bruñida.
Botón esférico negro.
Indicación:* Máx. espesor de la pieza de trabajo, ver perno de sujeción 04400 (medida C).
** Fuerza manual admisible para la empuñadura.
Accesorios:Empuñaduras estándar 06355.
Empuñaduras roscadas con límite de momento de torsión 06357.

Planos

Sujeción por tracción

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersiónABCDEFGHJKLMNPFuerza
de sujeción
N
Tolerancia recomendada
para el espesor de
la pieza de trabajo
Fuerza manual
FH
N
Fuerza
de retención
N
CADAccesoriosPrecioPedir
04400-324000Sin empuñadura324013,51824,5M4x8M590°-1,5-5810900±0,3*150**2000  199,44 €
04400-324001Con empuñadura324013,51824,5M4x8M590°76,51,5205810900±0,3*150**2000  211,60 €
04400-405000Sin empuñadura4050182530,7M6x9M6110°-2-812132500±0,5*200**5500  221,32 €
04400-405001Con empuñadura4050182530,7M6x9M6110°111,5225812132500±0,5*200**5500  235,93 €