|
|
03166Dispositivo de sujeción de forma |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa y anillo de sujeción de acero para temple y revenido 1.0503. Perno de alojamiento de acero para temple y revenido 1.7220. Pinzas de sujeción de aluminio 3.4365. Versión:Carcasa, perno de alojamiento y anillo de sujeción bruñido. Pinzas de sujeción de color azul anodizado. Indicación:No accionar el tornillo tensor sin anillo de sujeción o pieza de trabajo embutida. Con el tornillo tensor lateral, la pieza de trabajo se sujeta por el contorno. La forma de las pinzas de sujeción se puede ajustar a las piezas de trabajo. Elemento de sujeción ideal para procesamiento de piezas de trabajo en centros de mecanizado o de fresado, así como en máquinas de 5 ejes, etc.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | B | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | E | E1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | T | T1 | T2 | T3 | S | Fuerza de sujeción N | Par de apriete máx. Nm | Referencia pinzas de sujeción | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03166-065057 | 8 | 65 | 70 | 28 | 19 | 6 | 42 | M8x15 | 18 | M4 | M6 | 15 | 26 | 59,5 | 12 | 39 | 34,5 | 47 | 25 | 10 | 5 | 6 | 13 | 4 | 4000 | 60 | 03166-065025 | | | 480.70 € | | 03166-090072 | 10 | 90 | 95 | 42 | 23 | 8 | 60 | M10x20 | 22 | M5 | M8 | 17 | 36 | 72,5 | 14 | 46 | 38,5 | 57 | 28 | 15 | 7 | 8 | 15 | 6 | 6000 | 100 | 03166-090034 | | | 609.50 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|