Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07160

Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN 912 /...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN 912 / DIN EN ISO 4762
  • Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN 912 / DIN EN ISO 4762
  • Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN 912 / DIN EN ISO 4762
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable (A 2).Versión:Acero con clase de resistencia 8.8, negro.
Acero inoxidable A 2-70, acabado natural.

Planos

Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN 912 / DIN EN ISO 4762

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Acero
Referencia
Acero inoxidable
D

LBDKKSWFiltro
07160-04X07160-104XM410/12/16/18/20/2520743
07160-05X07160-105XM510/12/16/18/20/25/30/40228,554
07160-06X07160-106XM610/12/16/18/20/25/30/35/40/45/50/55/60241065
07160-08X07160-108XM816/18/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80281386
07160-10X07160-110XM10100/16/18/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/903216108
07160-12X07160-112XM12100/110/120/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/9036181210
07160-14X-M14120/50/8040211412
07160-16X-M16100/110/120/30/35/40/45/50/60/70/80/9044241614
07160-20X-M20100/110/120/40/45/50/60/70/80/9052302017
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40