Tornillos hexagonales con espiga DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014
07170

Tornillos hexagonales con espiga DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tornillos hexagonales con espiga DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014
  • Tornillos hexagonales con espiga DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014
  • Tornillos hexagonales con espiga DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable (A 2).Versión:Acero con clase de resistencia 8.8, negro.
Acero inoxidable A 2-70, acabado natural.
Indicación:Las versiones 07170-105X25 y 07170-105X45 no están disponibles en acero inoxidable.

Planos

Tornillos hexagonales con espiga DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Acero
Referencia
Acero inoxidable
D

LBSWEKFiltro
07170-04X-M425/30/35/40/45/501477,662,8
07170-05X07170-105XM525/30/35/40/45/50/601688,793,5
07170-06X07170-106XM630/35/40/45/50/60/70181011,054
07170-08X07170-108XM835/40/45/50/60/70/80221314,385,3
07170-10X07170-110XM1040/45/50/60/70/80/90/100261718,96,4
07170-12X07170-112XM1245/50/60/70/80/90/100/110/120301921,17,5
07170-16X07170-116XM1660/70/80/90/100/110/120382426,7510
07170-20X-M2070/80/90/100/110/120463033,5312,5