Cojinetes cónicos, formas D y G DIN 6319, serie 10/01
07420_D_G

Cojinetes cónicos, formas D y G DIN 6319, serie 10/01

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Cojinetes cónicos, formas D y G DIN 6319, serie 10/01
  • Cojinetes cónicos, formas D y G DIN 6319, serie 10/01
DescripciónMaterial:Acero de cementación o acero inoxidable.
Forma G, acero para temple y revenido tratado en caliente con HV 390 ±40.
Versión:Versión de acero templado por cementación.
Versión de acero inoxidable no endurecido, acabado natural.
Indicación:Para agujeros alargados se debe utilizar la versión G de los cojinetes cónicos.

Planos

Cojinetes cónicos, formas D y G DIN 6319, serie 10/01

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
acero de cementación
Referencia
Acero inoxidable
Referencia
Acero para temple y revenido
Forma

D2D4D5H3H4
Con cojinete cónico
Para Ø
de pernos
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Filtro
07420-205--D610,59,252,13,15-
07420-20607420-0206-D7,112112,8469/6
07420-20807420-0208-D9,61714,53,55,6817/12
07420-21007420-0210-D122118,54,26,31026/16
07420-21207420-0212-D14,22420581238/24
07420-214--D16,52824,85,68,21453
07420-21607420-0216-D1930266,29,31673/45
07420-22007420-0220-D23,236317,511,620117/71
07420-22407420-0224-D2844379,51524168/105
07420-23007420-0230-D3556491218,930269/191
07420-23607420-0236-D4268601523,336394/-
07420-24207420-0242-D4978701828,342542/-
07420-24807420-0248-D5692822235,248714/-
07420-256--D65103922539,756-
07420-264--D751201103046,564-
--07420-305G6159,252,53,55-
-07420-030607420-306G7,1171145,269/6
-07420-030807420-308G9,62414,556,8817/12
-07420-031007420-310G123018,557,11026/16
-07420-031207420-312G14,23620691238/24
--07420-314G16,54024,868,61453
-07420-031607420-316G194426710,11673/45
-07420-032007420-320G23,2503181220117/71
-07420-032407420-324G2860371015,524168/105
-07420-033007420-330G3568491218,730269/191
--07420-336G4280601220,336394/-
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40