Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
Paletas
  • Paletas
DescripciónMaterial:Fundición gris GJL 250.Versión:Superficies de sujeción pulidas.Indicación:Distancia entre retículas de 25 ±0,01 mm o 50 ±0,01 mm. Los tapones protectores para perforaciones de retícula y los tornillos con ojo para el transporte se incluyen en el suministro. Las paletas se adaptan a paletas para máquinas-herramienta según DIN 55201 y a paletas para máquinas-herramienta según JIS 6337-1980. Las paletas también se pueden suministrar sin perforaciones de retícula. Ver referencia sin indicación A, y número de perforaciones de retícula.
Otras dimensiones a petición.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 NLM_La_trame_modulaire_M8 186 kB

Paletas con perforación de retícula

Más información

Planos

Paletas con perforación de retícula
Paletas con perforación de retícula

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

A
Agujero de referencia
A
Rosca
BSNúmero de perforaciones
de retícula
CADAccesoriosPrecioPedir
01148-084040Con perforación de retícula12F7M85540204 0,00 €
01148-124040Con perforación de retícula12F7M12555059 0,00 €
01148-125050Con perforación de retícula12F7M12755093 0,00 €
01148-126363Con perforación de retícula12F7M1210050139 0,00 €
01148-168080Con perforación de retícula12F7M1613560237 A petición

Paletas sin perforación de retícula

Más información

Planos

Paletas sin perforación de retícula
Paletas sin perforación de retícula

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

BSCADAccesoriosPrecioPedir
01148-004040ohne Rasterbohrungen5550 1.405,89 €
01148-005050ohne Rasterbohrungen7550 1.933,24 €
01148-006363ohne Rasterbohrungen10050 2.559,23 €
01148-008080ohne Rasterbohrungen13560 3.742,87 €