Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
Escuadra de sujeción bilateral
  • Escuadra de sujeción bilateral
DescripciónMaterial:GJL 300.Versión:Superficies de referencia con mecanizado de precisión. En la versión sin perforaciones de retícula, las superficies de sujeción se han trabajado previamente con una medida excedente de 0,5 mm ±0,2 mm.Indicación:Distancia entre retículas de 50 ±0,01 mm. Los tapones protectores para perforaciones de retícula y los tornillos con ojo para el transporte se incluyen en el suministro. Una cubierta impide que los huecos de las escuadras de sujeción de doble cara se llenen de virutas. Las piezas de trabajo se pueden sujetar con la ayuda de los elementos del dispositivo o directamente sobre dos superficies de sujeción. El número de identificación de las superficies de sujeción evitan la sujeción sobre el lado incorrecto de la escuadra al ajustar distintas piezas de trabajo. Las escuadras de sujeción bilaterales se adaptan a paletas para máquinas-herramienta según DIN 55201 y a paletas para máquinas-herramienta según JIS 6337-1980.
Otras dimensiones a petición.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 NLM_La_trame_modulaire_M8 186 kB

Escuadra de sujeción bilateral con perforación de retícula

Más información

Planos

Escuadra de sujeción bilateral con perforación de retícula

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

AB1CDEE1GHA
Agujero de referencia
A
Rosca
Número de perforaciones
de retícula
CADAccesoriosPrecioPedir
01265-1240151Con perforación de retícula55355055150±0,0320075 ±0,03205012F7M12126 A petición
01265-1250201Con perforación de retícula65365075200±0,03250100 ±0,03205012F7M12198 A petición
01265-126325Con perforación de retícula703700100250±0,03315125 ±0,03255512F7M12264 A petición
01265-1650201Con perforación de retícula65365075200±0,03250100 ±0,03205016F7M16198 A petición
01265-166325Con perforación de retícula703700100250±0,03315125 ±0,03255516F7M16264 A petición
01265-168030Con perforación de retícula803800135300±0,03400150 ±0,03256016F7M16420 A petición

Escuadra de sujeción bilateral sin perforación de retícula

Más información

Planos

Escuadra de sujeción bilateral sin perforación de retícula

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

A

B1CDEE1GHCADAccesoriosPrecioPedir
01265-0040151ohne Rasterbohrungen55355055151±0,220075,5 ±0,22050 3.236,38 €
01265-005020ohne Rasterbohrungen55355075201±0,2250101,5 ±0,22050 3.950,09 €
01265-0050201ohne Rasterbohrungen65365075201±0,2250101,5±0,22050 4.265,25 €
01265-006325ohne Rasterbohrungen703700100251±0,2315125,5±0,22555 6.266,97 €
01265-0063251ohne Rasterbohrungen803800100251±0,2315125,5±0,22555 6.797,04 €
01265-008030ohne Rasterbohrungen803800135301±0,2400150,5±0,22560 9.113,93 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40