Centrador con perforación de retícula
01850_MR

Centrador con perforación de retícula

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Centrador con perforación de retícula
  • Centrador con perforación de retícula
DescripciónMaterial:GJL 300.Versión:Superficies de referencia con mecanizado de precisión.
Las superficies de sujeción se han trabajado previamente con una medida excedente de 0,5 mm.
Indicación:Distancia entre retículas de 50 ±0,01 mm. Los tapones protectores para perforaciones de retícula y los tornillos con ojo para el transporte se incluyen en el suministro. Una cubierta impide que los huecos de los centradores se llenen de virutas. Las piezas de trabajo se pueden sujetar con la ayuda de los elementos del dispositivo o directamente sobre las cuatro superficies de sujeción. El número de identificación de las superficies de sujeción evitan la sujeción sobre el lado incorrecto del
centrador al ajustar distintas piezas de trabajo. Los centradores se adaptan a paletas para máquinas-herramienta según DIN 55201 y a paletas para máquinas-herramienta según JIS 6337-1980.
Otras dimensiones a petición.

Planos

Centrador con perforación de retícula

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

A

BCDEE1GHA
Agujero de referencia
A
Rosca
Número de perforaciones
de retícula
CADAccesoriosPrecioPedir
01850-1240251Con perforación de retícula55355055250±0,03200125 ±0,03205012F7M12144 0,00 €
01850-1250301Con perforación de retícula65365075300±0,03250150 ±0,03205012F7M12220 A petición
01850-1650301Con perforación de retícula65365075300±0,03250150 ±0,03205016F7M16220 A petición
01850-126335Con perforación de retícula703700100350±0,03315175 ±0,03255512F7M12288 A petición
01850-166335Con perforación de retícula703700100350±0,03315175 ±0,03255516F7M16288 A petición
01850-168050Con perforación de retícula803800135500±0,03400250 ±0,03256016F7M16504 A petición

Otros artículos de esta categoría

Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40