norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:GJL 300.Versión:Superficies de referencia con mecanizado de precisión.
Las superficies de sujeción se han trabajado previamente con una medida excedente de 0,5 mm.
Indicación:Los centradores se adaptan a paletas para máquinas-herramienta según DIN 55201 y a paletas para máquinas-herramienta según JIS 6337-1980.
Los tornillos con ojo para el transporte se incluyen en el suministro. Una cubierta impide que los huecos de las escuadras de sujeción se llenen de virutas.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 01850_OR Centrador sin perforación de retícula 261 kB
 Indicación técnica para el posicionamiento de los elementos básicos en las mesas de máquinas 1,5 MB

Planos

Centrador sin perforación de retícula
Centrador sin perforación de retícula

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1A

BCDEE1GHCADAcc.PrecioPedir
01850-005030sin perforación55355075301 ±0,2250150,5 ±0,220504,240.05 €
01850-0040251sin perforación55355055251 ±0,2200125,5 ±0,220503,485.65 €
01850-0050301sin perforación65365075301 ±0,2250150,5 ±0,220504,588.50 €

Otros artículos de esta categoría

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83