Descripción del artículo/Imágenes del producto

Paletas
  • Paletas
DescripciónMaterial:Fundición gris GJL 250.Versión:Superficies de sujeción pulidas.Indicación:Distancia entre retículas de 50 ±0,01 mm. Los tapones protectores para perforaciones de retícula y los tornillos con ojo para el transporte se incluyen en el suministro. Las paletas se adaptan a paletas para máquinas-herramienta según DIN 55201.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 NLM_Positionnement_des_elements_de_base 318 kB
 NLM_La_trame_modulaire_M8 186 kB

Planos

Paletas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA
Agujero de referencia
A
Rosca
B
Perforación de pasada para
para tornillo DIN 912
CDEFGHJKLMCADAccesoriosPrecioPedir
01148-12405012F7M12M124005004003002005015020030030076 0,00 €
01148-12506312F7M12M1250063040040040050200200400500116 0,00 €
01148-16506316F7M16M1250063040040040050200200400500116 0,00 €
01148-16638016F7M16M1663080060040040050200200500700188 A petición