Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
Soportes con bola oscilante
  • Soportes con bola oscilante
  • Soportes con bola oscilante
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido,
bola de acero del apoyo de cilindros 1.2067.
Forma D: bola con inserción de POM.
Forma H: bola con inserción de POM.
Forma K: bola con inserción de metal duro.
Forma M: bola de metal duro.
Versión:Cuerpo tratado en caliente y fosfatado.
Bola endurecida.
Forma en M, bola niquelada.
Indicación:Los soportes con bola oscilante sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la construcción de portapiezas.

Bola asegurada contra torsiones.

* Válido solo si se respeta la profundidad mínima de perforación.
Indicación sobre el dibujo:
Forma C: con rosca exterior, bola aplanada, plana
Forma D: con rosca externa, bola aplanada, con inserción de POM
Forma F: con rosca exterior, bola aplanada, con acanaladura
Forma M: con rosca exterior, bola aplanada, con acanaladura
Forma G: con soporte de ajuste, bola aplanada, plana
Forma H: con asiento de ajuste, bola aplanada, con inserción de POM
Forma J: con soporte de ajuste, bola aplanada, con acanaladura
Forma K: con asiento de ajuste, bola aplanada, con inserción de metal duro

Planos (vista completa)

Soportes con bola oscilante

Soportes con bola oscilante, forma C, con rosca exterior, bola aplanada, plana

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante, forma C, con rosca exterior, bola aplanada, plana

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaD1D2D3L1L2Ø de
bola
SWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAccesoriosPrecioPedir
02000-108C13M87,2138101110 21,08 €
02000-110C20M1010,51810161725 30,05 €
02000-112C20M1210,51812161725 30,05 €
02000-116C30M16202716252790 37,49 €
02000-120C50M2034,535204041165 132,73 €

Soportes con bola oscilante, forma D, con rosca externa, bola aplanada, con inserción de POM

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante, forma D, con rosca externa, bola aplanada, con inserción de POM

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaD1D2D3L1L2Ø de
bola
SWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAccesoriosPrecioPedir
02000-208D13M87,9138101110 29,33 €
02000-210D20M1012,71810161725 37,40 €
02000-212D20M1212,71812161725 37,56 €

Soportes con bola oscilante, forma F, con rosca exterior, bola aplanada, con acanaladura

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante, forma F, con rosca exterior, bola aplanada, con acanaladura

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D2D3L1L2Ø de
bola
SWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAccesoriosPrecioPedir
02000-308F13M87,2138101110 27,30 €
02000-310F20M1010,51810161725 38,04 €
02000-312F20M1210,51812161725 38,04 €
02000-316F30M16202716252790 46,74 €
02000-320F50M2034,535204041165 147,48 €

Soportes con bola oscilante, forma M, con rosca exterior, bola aplanada, con acanaladura

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante, forma M, con rosca exterior, bola aplanada, con acanaladura

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D2D4L1L2SWØ de
bola
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAccesoriosPrecioPedir
02000-908M13M87,713,38111010 38,47 €
02000-910M20M10121810171625 51,68 €
02000-912M20M12121812171625 51,68 €

Forma G, con soporte de ajuste, bola aplanada, plana

Más información

Planos

Forma G, con soporte de ajuste, bola aplanada, plana

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D2D3LL1Ø de
bola
Perforación
de alojamiento
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAccesoriosPrecioPedir
02000-403G12M37,2113,510ø 12 H7 x 6 min.10* 19,98 €
02000-404G18M410,5174,416ø 18 H7 x 8 min.25* 27,70 €
02000-405G28M520256,325ø 28 H7 x 13 min.90* 35,29 €

Soportes con bola oscilante, forma H, con asiento de ajuste, bola aplanada, con inserción de POM

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante, forma H, con asiento de ajuste, bola aplanada, con inserción de POM

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D2D3LL1Ø de
bola
Perforación
de alojamiento
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAccesoriosPrecioPedir
02000-503H12M37,911310ø 12 H7 x 6 min.10* 27,76 €
02000-504H18M412,717416ø 18 H7 x 8 min.25* 36,88 €
02000-505H28M519,0525625ø 28 H7X13 min.90* 47,37 €

Soportes con bola oscilante, Forma J, con soporte de ajuste, bola aplanada, plana

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante, Forma J, con soporte de ajuste, bola aplanada, plana

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D2D3LL1Ø de
bola
Perforación
de alojamiento
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAccesoriosPrecioPedir
02000-603J12M37,2113,510ø 12 H7 x 6 min.10* 26,20 €
02000-604J18M410,5174,416ø 18 H7 x 8 min.25* 35,71 €
02000-605J28M520256,325ø 28 H7 x 13 min.90* 44,78 €

Soportes con bola oscilante, forma K, con asiento de ajuste, bola aplanada, con inserción de metal duro

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante, forma K, con asiento de ajuste, bola aplanada, con inserción de metal duro

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D2D3LL1Ø de
bola
Perforación
de alojamiento
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAccesoriosPrecioPedir
02000-803K12M37,911310ø 12 H7 x 6 min.10* 41,01 €
02000-804K18M412,717416ø 18 H7 x 8 min.25* 50,97 €
02000-805K28M519,0525625ø 28 H7X13 min.90* 57,12 €