Soportes con bola oscilante, forma C, con rosca exterior, bola aplanada, plana
02000_C

Soportes con bola oscilante, forma C, con rosca exterior, bola...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Soportes con bola oscilante, forma C, con rosca exterior, bola aplanada, plana
  • Soportes con bola oscilante, forma C, con rosca exterior, bola aplanada, plana
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido, bola de acero del apoyo de cilindros 1.2067. Versión:Cuerpo tratado en caliente y fosfatado. Bola endurecida.Indicación:Los soportes con bola oscilante sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la construcción de portapiezas.

Bola asegurada contra torsiones.

* Solo válido si se respeta la profundidad mínima de perforación.

Planos

Soportes con bola oscilante, forma C, con rosca exterior, bola aplanada, plana

Selección/filtro de artículos

Referencia

Forma

D1D2D3L1L2Ø de
bola
SWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAccesoriosPrecioPedir
02000-108C13M87,2138101110 21,08 €
02000-110C20M1010,51810161725 30,05 €
02000-112C20M1210,51812161725 30,05 €
02000-116C30M16202716252790 37,49 €
02000-120C50M2034,535204041165 132,73 €