Soportes con bola oscilante, forma M, con rosca exterior, bola aplanada, con acanaladura
02000_M

Soportes con bola oscilante, forma M, con rosca exterior, bola...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Soportes con bola oscilante, forma M, con rosca exterior, bola aplanada, con acanaladura
  • Soportes con bola oscilante, forma M, con rosca exterior, bola aplanada, con acanaladura
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bola de metal duro.
Versión:Cuerpo tratado en caliente y fosfatado.
Bola niquelada.
Indicación:Los soportes con bola oscilante sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la construcción de portapiezas.

Bola asegurada contra torsiones.

* Válido solo si se respeta la profundidad mínima de perforación.

Planos

Soportes con bola oscilante, forma M, con rosca exterior, bola aplanada, con acanaladura

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D2D4L1L2SWØ de
bola
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAccesoriosPrecioPedir
02000-908M13M87,713,38111010 38,47 €
02000-910M20M10121810171625 51,68 €
02000-912M20M12121812171625 51,68 €