Soportes con bola oscilante con junta tórica, forma O
02002_O

Soportes con bola oscilante con junta tórica, forma O

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Soportes con bola oscilante con junta tórica, forma O
  • Soportes con bola oscilante con junta tórica, forma O
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bola de acero inoxidable con superficie de diamante.
Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Bola: superficie equiparable a granos abrasivos de 100.
Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas.
Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.

Bola asegurada contra torsiones.

Forma O: la superficie abrasiva de diamante está firmemente soldada a la bola. Resulta ideal para como soporte de aplicaciones lisas o resbaladizas con un mínimo de presión de sujeción. En este caso, las partículas de diamante transmiten una alta fuerza de retención sobre una
superficie muy pequeña con el mínimo impacto. La superficie de diamante ofrece una excelente resistencia al desgaste.
Ventajas:La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.

Planos

Soportes con bola oscilante con junta tórica, forma O

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
D1D2D3LL1L3WØ de
bola
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAccesoriosPrecioPedir
02002-504X012O108M412,53,5228711,5 33,89 €
02002-504X025O108M425,59228711,5 35,71 €
02002-505X017O1311M517,56,53281019,8 36,37 €
02002-505X026O1311M526,593281019,8 37,32 €
02002-506X021O1714M6217,53281327,4 39,35 €
02002-508X024O1919M8248,54241538,6 45,34 €
02002-510X028O2421M102894242058,3 49,85 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2016 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40