Soportes con bola oscilante con junta tórica e insertos intercambiables
02003

Soportes con bola oscilante con junta tórica e insertos...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
Soportes con bola oscilante con junta tórica e insertos intercambiables
  • Soportes con bola oscilante con junta tórica e insertos intercambiables
DescripciónMaterial:Cuerpo: acero para temple y revenido.
Bola: acero resistente a los ácidos y a la corrosión.
Inserto:
Formas C, F y M de acero para herramientas.
Forma K de POM.
Forma E de acero inoxidable.
Forma O, acero inoxidable con superficie de diamante.
Forma P, acero inoxidable con superficie de poliuretano.
Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Bola endurecida con acabado natural.
Inserto:
Formas C y F, endurecido y bruñido.
Forma M con acanaladura de metal duro bruñido.
Forma K, blanco.
Forma E, endurecido, acabado natural.
Forma O, superficie de diamante equiparable a granos abrasivos de 100.
Forma P, superficie de poliuretano, dureza de 60° Shore.
Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas.
Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
La bola se puede retirar de la carcasa ejerciendo una ligera presión sobre el tornillo de cabeza cilíndrica.

Bola asegurada contra torsiones.
Ventajas:Alta rentabilidad gracias a los insertos intercambiables.
La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.

Planos (vista completa)

Soportes con bola oscilante con junta tórica e insertos intercambiables

Soportes con bola oscilante con junta tórica e insertos intercambiables, forma C, inserto de acero aplanado,
plano

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante con junta tórica e insertos intercambiables, forma C, inserto de acero aplanado,
plano

Selección/filtro de artículos

Soportes con bola oscilante con junta tórica e insertos intercambiables, forma E, inserto de acero inoxidable aplanado, plano

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante con junta tórica e insertos intercambiables, forma E, inserto de acero inoxidable aplanado, plano

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D2D4L1L2L3Ø de
bola
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Referencia
del
inserto de acero inoxidable
CADAccesoriosPrecioPedir
02003-224X028E2416M1028810205807113-16102 63,74 €
02003-217X022E1710M622710132807113-10102 54,68 €
02003-219X024E1912M824810153907113-12102 59,86 €
02003-230X030E3020M1230910239507113-20102 72,50 €
02003-236X036E3625M123611102813607113-25102 86,22 €

Soportes con bola oscilante con junta tórica e insertos intercambiables, forma F, pinza aplanada, con acanaladura

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante con junta tórica e insertos intercambiables, forma F, pinza aplanada, con acanaladura

Selección/filtro de artículos

Soportes con bola oscilante con junta tórica e insertos intercambiables, forma K, inserto de POM aplanado, plano

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante con junta tórica e insertos intercambiables, forma K, inserto de POM aplanado, plano

Selección/filtro de artículos

Soportes con bola oscilante con junta tórica e insertos intercambiables, forma M, pinza aplanada, con acanaladura de metal duro

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante con junta tórica e insertos intercambiables, forma M, pinza aplanada, con acanaladura de metal duro

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D2D3D4L1L2L3Ø de
bola
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Referencia
de la pinza
CADAccesoriosPrecioPedir
02003-919X024M19129,5M824810153907113-12107  67,87 €
02003-924X028M241612,7M1028810205807113-16107  75,24 €
02003-930X030M302015,9M1230910239507113-20107  84,15 €
02003-936X036M362519M123611102813607113-25107  104,94 €
02003-917X022M17107,9M622710132807113-10107  62,73 €

Soportes con bola oscilante con junta tórica e insertos intercambiables, forma O, inserto de acero inoxidable con superficie de diamante

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante con junta tórica e insertos intercambiables, forma O, inserto de acero inoxidable con superficie de diamante

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D2D4L1L2L3Ø de
bola
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Referencia
del inserto de acero inoxidable
Superficie de diamante
CADAccesoriosPrecioPedir
02003-517X022O1710M622710132807113-10105 57,37 €
02003-519X024O1912M824810153907113-12105 63,53 €
02003-524X028O2416M1028810205807113-16105 69,62 €
02003-530X030O3020M1230910239507113-20105 79,07 €
02003-536X036O3625M123611102813607113-25105 94,77 €

Soportes con bola oscilante con junta tórica e insertos intercambiables, forma P, inserto de acero inoxidable con superficie de poliuretano

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante con junta tórica e insertos intercambiables, forma P, inserto de acero inoxidable con superficie de poliuretano

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D2D3D4L1L2L3Ø de
bola
Referencia
del inserto de acero inoxidable
Superficie de poliuretano
CADAccesoriosPrecioPedir
02003-617X024P171010M6247121307113-10126 57,14 €
02003-619X026P191213M8268121507113-12126 62,85 €
02003-624X030P241616M10308122007113-16126 68,32 €
02003-630X032P302021M12329122307113-20126 78,17 €
02003-636X038P362527M123811122807113-25126 93,31 €