Soportes con bola oscilante con junta tórica e insertos intercambiables, forma P
02006_P

Soportes con bola oscilante con junta tórica e insertos...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Soportes con bola oscilante con junta tórica e insertos intercambiables, forma P
  • Soportes con bola oscilante con junta tórica e insertos intercambiables, forma P
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bola de acero inoxidable con superficie de poliuretano.
Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Bola de poliuretano, dureza de 60° Shore.
Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas
y tratadas.
Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.

Bola asegurada contra torsiones.

Forma P: la superficie de poliuretano está firmemente unida a la bola por vulcanización. Es resistente a la abrasión y no se destiñe. Ofrece una protección óptima para evitar daños en superficies delicadas. La superficie perlada admite una alta fuerza de retención y permite el escape del aire, de modo que no se produce ningún efecto de succión entre la superficie de contacto y el soporte con bola oscilante.
Ventajas:La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.

Planos

Soportes con bola oscilante con junta tórica e insertos intercambiables, forma P

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaForma
constructiva
D1D2

L1L2L3ESWSW1WØ de
bola
Filtro
02006-612XPM122120/40/6021621,91952415
02006-608XPM81312/25/4016,551513-2810
02006-606XPM61012/25/4012411,510-287
02006-610XPM101615/30/5018519,61732813
02006-616XPM162325/50/8025627,72462420
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2016 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40