Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica y hexágono interior, forma P
02008_P

Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica y...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica y hexágono interior, forma P
  • Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica y hexágono interior, forma P
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bola de acero inoxidable con superficie de poliuretano.
Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Bola de poliuretano, dureza de 60° Shore.
Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo. Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.

Bola asegurada contra torsiones.

Forma P: la superficie de poliuretano está firmemente unida a la bola por vulcanización. Es resistente a la abrasión y no se destiñe. Ofrece una protección óptima para evitar daños en superficies delicadas. La superficie perlada admite una alta fuerza de retención y permite el escape del aire, de modo que no se produce ningún efecto de succión entre la superficie de contacto y el soporte con bola oscilante.
Ventajas:La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.
El hexágono interior permite un ligero ajuste y posicionamiento en perforaciones de pasada.

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica y hexágono interior, forma P

Selección/filtro de artículos

Referencia

Forma
constructiva
D1D2LL3SW1Ø de
bola
CADAccesoriosPrecioPedir
02008-610X028PM10828,53,555 31,79 €
02008-610X038PM10838,53,555 32,15 €
02008-610X053PM10853,53,555 32,61 €
02008-612X029PM121029467 35,49 €
02008-612X039PM121039467 35,87 €
02008-612X054PM121054467 36,40 €
02008-616X030PM1613305810 37,10 €
02008-616X040PM1613405810 37,41 €
02008-616X055PM1613555810 38,71 €
02008-620X035PM20163551013 42,61 €
02008-620X055PM20165551013 43,36 €
02008-620X075PM20167551013 46,53 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2016 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40