Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior, forma E
02009_E

Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior, forma E
  • Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior, forma E
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bola de acero resistente a los ácidos y a la corrosión.
Inserto:
Forma E de acero inoxidable.
Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Bola endurecida con acabado natural.
Inserto:
Forma E, endurecido, acabado natural.
Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas.
Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
La bola se puede retirar de la carcasa ejerciendo una ligera presión sobre el tornillo de cabeza cilíndrica.

Bola asegurada contra torsiones.
Ventajas:Alta rentabilidad gracias a los insertos intercambiables.
La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior, forma E

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
D1D2L1L3SW1Ø de
bola
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Referencia
del
inserto de acero inoxidable
CADAccesoriosPrecioPedir
02009-220X030EM2010301010133707113-10102  58,16 €
02009-220X050EM2010501010133707113-10102  58,95 €
02009-220X070EM2010701010133707113-10102  62,93 €
02009-224X040EM2412401010155507113-12102  73,50 €
02009-224X080EM2412801010155507113-12102  78,02 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2016 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40