Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior, forma P
02009_P

Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior, forma P
  • Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior, forma P
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bola de acero resistente a los ácidos y a la corrosión.
Inserto:
Forma P de acero inoxidable.
Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Bola endurecida con acabado natural.
Inserto:
Forma P, superficie de poliuretano, dureza de 60° Shore.
Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas.
Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
La bola se puede retirar de la carcasa ejerciendo una ligera presión sobre el tornillo de cabeza cilíndrica.

Bola asegurada contra torsiones.
Ventajas:Alta rentabilidad gracias a los insertos intercambiables.
La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior, forma P

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
D1D2D3L1L3SW1Ø de
bola
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Referencia
del inserto de acero inoxidable
Superficie de poliuretano
CADAccesoriosPrecioPedir
02009-620X030PM201010301210133707113-10126  60,63 €
02009-620X050PM201010501210133707113-10126  61,40 €
02009-620X070PM201010701210133707113-10126  65,41 €
02009-624X040PM241213401210155507113-12126  76,46 €
02009-624X080PM241213801210155507113-12126  80,97 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2016 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40