Tornillos de presión esféricos sin cabeza, con bola aplanada y protección contra torsión
07110

Tornillos de presión esféricos sin cabeza, con bola aplanada y...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tornillos de presión esféricos sin cabeza, con bola aplanada y protección contra torsión
  • Tornillos de presión esféricos sin cabeza, con bola aplanada y protección contra torsión
DescripciónIndicación:La bola aplanada permite sujetar, tensar o apoyar superficies no paralelas sin deformaciones, ya que la bola de alojamiento móvil se adapta hasta 9°.
Se han diseñado especialmente versiones más largas para el uso como "barras de pegamento". Permiten la creación de elementos de unión con rosca exterior mecánicos y rentables en caso de series de tamaño pequeño y mediano.
Indicación sobre el dibujo:
Forma BV: Bola aplanada con protección contra torsión
Forma FV: Bola aplanada, acanalada con protección contra torsión

Planos

Tornillos de presión esféricos sin cabeza, con bola aplanada y protección contra torsión

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Forma BV
Referencia
Forma FV
D1D3L2Ø de
bola
SWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Filtro
07110-50612-M6312,1436
07110-50616-M6316,1436
07110-50620-M6320,1436
07110-50625-M6325,1436
07110-5081607110-60816M84,116,35,549
07110-5082007110-60820M84,120,35,549
07110-5082507110-60825M84,125,35,549
07110-5083007110-60830M84,130,35,549
07110-5102007110-61020M105,620,37512
07110-5102507110-61025M105,625,37512
07110-5103507110-61035M105,635,37512
07110-5104007110-61040M105,640,27512
07110-5122007110-61220M12720,28,5618
07110-5123007110-61230M12730,28,5618
07110-5124007110-61240M12740,28,5618
07110-5125007110-61250M127508,5618
07110-5163507110-61635M1610,73512836
07110-5165007110-61650M1610,75012836
07110-5203007110-62030M2013,530151060
07110-5204007110-62040M2013,540151060
07110-5205007110-62050M2013,550151060
07110-5206007110-62060M2013,560151060
07110-5243507110-62435M2415,835181280
07110-5245007110-62450M2415,850181280
07110-5248007110-62480M2415,880181280
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40