Descripción del artículo/Imágenes del producto

Insertos redondos, forma P
  • Insertos redondos, forma P
DescripciónMaterial, versión:Acero inoxidable con superficie de poliuretano, dureza de 60°
Shore.
Indicación:Las pinzas y los insertos son adecuados para la instalación en brazos de sujeción, sistemas de agarre, sistemas de sujeción, mordazas de sujeción y soportes con bola oscilante. Con el uso de pinzas, se consigue la transferencia de los momentos de torsión más elevados y de fuerzas de retención superiores a la media, incluso en caso de materiales duros y superficies irregulares.

Forma P: la superficie de poliuretano está firmemente unida al cuerpo base por vulcanización. Es resistente a la abrasión y no se destiñe. Ofrece una protección óptima para evitar daños en superficies delicadas. La superficie perlada admite una alta fuerza de retención y permite el escape del aire, de modo que no se produce ningún efecto de succión entre la superficie de contacto y el soporte con bola oscilante.

Las pinzas y los insertos se pueden montar en los soportes con bola oscilante indicados a continuación:
Referencia de K0285.117X022 a K0285.936X036
Referencia de K0289.110X015 a K0289.924X100
Referencia de K0291.120X030 a K0291.924X080

Planos

Insertos redondos, forma P

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
D2

L3L4GCADAccesoriosPrecioPedir
07113-08126P8126M4 8,07 €
07113-10126P10126M5 8,40 €
07113-12126P12126M5 9,22 €
07113-16126P16126M6 11,28 €
07113-20126P20126M6 13,08 €
07113-25126P25126M6 14,92 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40