Perno de alojamiento con extremo esférico, forma A
03107

Perno de alojamiento con extremo esférico, forma A

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Perno de alojamiento con extremo esférico, forma A
  • Perno de alojamiento con extremo esférico, forma A
  • Perno de alojamiento con extremo esférico, forma A
DescripciónMaterial:Acero para herramientas o acero inoxidable 1.4305.Versión:Acero endurecido y pulido.
Acero inoxidable pulido y colsterizado.
Indicación:Los pernos de alojamiento con extremo esférico facilitan el procedimiento de ensamblado, ya que son adecuados para este tipo de procesos. La inclinación de sujeción, también llamada efecto cajón, que se provoca por la colocación de la pieza de ensamblaje en diagonal o por fuerzas que no afectan al eje de perno durante el deslizamiento, se minimiza por el extremo esférico y la inclinación del ensamblado subsiguiente (ver también esquema de ensamblado 1, 03108 forma B).

Planos

Perno de alojamiento con extremo esférico, forma A

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Acero para herramientas
Referencia
Acero inoxidable
A

BCDEFGHJFiltro
03107-0803107-5088881082M36R 2
03107-1003107-51010101013102,5M36R 2,5
03107-1203107-51212121215123M48R 3
03107-1603107-51616161620164M510R 4
03107-2003107-52020202025205M510R 5
03107-25-25252525256M510R 6
03107-30-30303030308M612R 8
03107-40-404040404010M612R 10
03107-50-505050505012M612R 12
03107-0503107-505555652M2,54,5R 1
03107-0603107-506666862M35R 1
03107-1403107-51414141417143,5M48R 3,5