Descripción del artículo/Imágenes del producto

Gancho de sujeción pulido, forma B
  • Gancho de sujeción pulido, forma B
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido tratado en caliente.Versión:Bruñido. Diámetro del vástago pulido.Indicación:Las fuerzas de sujeción y los pares de apriete indicados se aplican dentro del rango de sujeción indicado (H5).

Planos

Gancho de sujeción pulido, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1HH1H2H3H4H5
máx.
rango de sujeción
BRTornillo de
cabeza cilíndrica
DIN 912
Par de
apriete
máx. Nm
F
máx. kN
CADAccesoriosPrecioPedir
04372-208020B182258372327101020M8x5037,213,6 48,84 €
04372-208025B182258372327101025M8x5032,310,9 49,34 €
04372-208030B182258372327101030M8x5029,49 49,69 €
04372-212040B25329266391112151840M12x8058,817,5 49,32 €
04372-212050B25329268391112151850M12x804914 52,51 €
04372-212060B25329268391112151860M12x8045,111,6 53,62 €
04372-216040B323610175391515152240M16x85166,637,9 66,84 €
04372-216050B323610175391515152250M16x8514730,4 75,53 €
04372-216060B323610175391515152260M16x85127,425,2 77,74 €