Descripción del artículo/Imágenes del producto

Gancho de sujeción con collar
  • Gancho de sujeción con collar
DescripciónMaterial:Gancho de sujeción y alojamiento del gancho de sujeción de acero para temple y revenido, tratado en caliente.Versión:Bruñido.Indicación:Los ganchos de sujeción con collar se pueden atornillar directamente en una perforación de retícula o similar, incluso sin avellanado.
Elementos de ajuste de altura adecuados, ver cilindro de altura 04378.

Planos

Gancho de sujeción con collar

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1H
Rango de sujeción
H1H2H3H4H5BCRSWPar de apriete
máx. Nm
F
máx. kN
CADAccesoriosPrecioPedir
04373-0802022M835 - 45614271910252022207,9 50,06 €
04373-0802522M835 - 45614271910252522207,3 50,40 €
04373-0803022M835 - 45614271910253022206,7 51,27 €
04373-0812022M845 - 551614271910252022207,9 51,27 €
04373-0812522M845 - 551614271910252522207,3 51,73 €
04373-0813022M845 - 551614271910253022206,7 52,22 €
04373-1204032M1250 - 651027111030184040364513,5 60,24 €
04373-1205032M1250 - 651029111230184050364512,6 62,86 €
04373-1206032M1250 - 651029111230184060364511,7 64,52 €
04373-1214032M1265 - 802527111030184040364513,5 62,03 €
04373-1215032M1265 - 802529111230184050364512,6 65,33 €
04373-1216032M1265 - 802529111230184060364511,7 66,57 €
04373-1604036M1650 - 651036151530224040366013,4 73,32 €
04373-1605036M1650 - 651036151530224050366012,4 79,11 €
04373-1606036M1650 - 651036151530224060366012 83,52 €
04373-1614036M1665 - 802536151530224040366013,4 75,53 €
04373-1615036M1665 - 802536151530224050366012,4 81,32 €
04373-1616036M1665 - 802536151530224060366012 85,73 €