Descripción del artículo/Imágenes del producto

Mordaza de sujeción estable
  • Mordaza de sujeción estable
  • Mordaza de sujeción estable
DescripciónMaterial:Cuerpo base de fundición maleable, mordaza de sujeción de acero de cementación.Versión:Bruñido.
Mordaza de sujeción templada por cementación.
Indicación:Las mordazas de sujeción son giratorias: lado liso para piezas de trabajo procesadas, lado acanalado para superficies de sujeción brutas. Para fijar la mordaza de sujeción estable en la mesa de máquinas, recomendamos el uso de dos tornillos tensores.Indicación sobre el dibujo:
1) Par de apriete máx. 50 Nm

Planos

Mordaza de sujeción estable

Selección/filtro de artículos

Referencia

Adecuado para
ancho de ranura
L

L1BB1HH1H2H3SS1F
kN
F1
kN
CADAccesoriosPrecioPedir
04500-1912, 14, 16, 18177,5112,565198537994012818,82,26 219,75 €
04500-2620, 22, 24, 28, 30226,5136,575261004511840121123,052,77 311,19 €
04500-3832, 36, 42262,5157,590381205514540121529,43,33 409,99 €