Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
Dispositivo de sujeción con leva
  • Dispositivo de sujeción con leva
  • Dispositivo de sujeción con leva
DescripciónMaterial:Cuerpo base de fundición de grafito esferolítica (GJS).
Mordaza de acero para temple y revenido endurecido.
Versión:Lacado en negro.
Mordaza con acabado natural.
Indicación:El dispositivo de sujeción con leva empuja la pieza de trabajo contra la placa de retención de tracción hacia abajo y, al mismo tiempo, impide que la pieza de trabajo se levante.
El dispositivo de sujeción con leva y la placa de retención de tracción hacia abajo se fijan con tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912. El uso en pares del dispositivo de sujeción con leva y de la placa de retención de tracción hacia abajo garantiza una sujeción segura.
Indicación sobre el dibujo:
1) Cojinete cónico y arandela esférica para M12 y M16
2) Pieza de trabajo

Planos (vista completa)

Dispositivo de sujeción con leva

Dispositivo de sujeción con leva, forma A

Más información

Planos

Dispositivo de sujeción con leva, forma A

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaF
kN
F1
kN
Par
de apriete
Nm
CADAccesoriosPrecioPedir
04530-01A291,338 179,17 €

Dispositivo de sujeción con leva, forma B

Más información

Planos

Dispositivo de sujeción con leva, forma B

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaF
kN
F1
kN
Par
de apriete
Nm
CADAccesoriosPrecioPedir
04530-03B582,4150 224,68 €