Placa de retención de tracción hacia abajo
04540

Placa de retención de tracción hacia abajo

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
Placa de retención de tracción hacia abajo
  • Placa de retención de tracción hacia abajo
  • Placa de retención de tracción hacia abajo
DescripciónMaterial:Cuerpo base de fundición de grafito esferolítica (GJS).
Mordaza de acero para temple y revenido endurecido.
Versión:Lacado en negro.
Mordaza con acabado natural.
Indicación:El dispositivo de sujeción con leva empuja la pieza de trabajo contra la placa de retención de tracción hacia abajo y, al mismo tiempo, impide que la pieza de trabajo se levante.
El dispositivo de sujeción con leva y la placa de retención de tracción hacia abajo se fijan con tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912. El uso en pares del dispositivo de sujeción con leva y de la placa de retención de tracción hacia abajo garantiza una sujeción segura.
Indicación sobre el dibujo:
1) Cojinete cónico y arandela esférica para M12 y M16
2) Pieza de trabajo

Planos (vista completa)

Placa de retención de tracción hacia abajo

Placa de retención de tracción hacia abajo, forma A

Más información

Planos

Placa de retención de tracción hacia abajo, forma A

Selección/filtro de artículos

Referencia

Forma

CADAccesoriosPrecioPedir
04540-01A 169,54 €

Placa de retención de tracción hacia abajo, forma B

Más información

Planos

Placa de retención de tracción hacia abajo, forma B

Selección/filtro de artículos

Referencia

Forma

CADAccesoriosPrecioPedir
04540-02B 187,45 €