Placa de retención de tracción hacia abajo, forma A
04540_A

Placa de retención de tracción hacia abajo, forma A

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Placa de retención de tracción hacia abajo, forma A
  • Placa de retención de tracción hacia abajo, forma A
  • Placa de retención de tracción hacia abajo, forma A
DescripciónMaterial:Cuerpo base de fundición de grafito esferolítica (GJS).
Mordaza de acero para temple y revenido endurecido.
Versión:Lacado en negro.
Mordaza con acabado natural.
Indicación:El dispositivo de sujeción con leva empuja la pieza de trabajo contra la placa de retención de tracción hacia abajo y, al mismo tiempo, impide que la pieza de trabajo se levante.
El dispositivo de sujeción con leva y la placa de retención de tracción hacia abajo se fijan con tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912. El uso en pares del dispositivo de sujeción con leva y de la placa de retención de tracción hacia abajo garantiza una sujeción segura.
Indicación sobre el dibujo:
1) Cojinete cónico y arandela esférica para M12 y M16
2) Pieza de trabajo

Planos

Placa de retención de tracción hacia abajo, forma A

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaCADAccesoriosPrecioPedir
04540-01A 169,54 €