Descripción del artículo/Imágenes del producto

Dispositivo de sujeción con leva
  • Dispositivo de sujeción con leva
DescripciónMaterial:Cuerpo base de acero 1.1191.Versión:Bruñido. Manguitos de centrado endurecidos.Indicación:Este módulo, compuesto de dispositivo de sujeción con leva ajustable y placa de retención de tracción hacia abajo, sirve para sujetar y retener en un solo paso. La placa de retención de tracción hacia abajo transforma la fuerza de sujeción en fuerza de tracción hacia abajo, lo que permite apretar la pieza de trabajo de forma eficaz. El dispositivo de sujeción con leva está equipado con 2 tornillos de sujeción DIN 913 que impiden que la pieza se deslice hacia atrás durante el proceso de sujeción.Tener en cuenta:(Soporte con bola oscilante no incluido en el volumen de suministro.)

Planos

Dispositivo de sujeción con leva

Selección/filtro de artículos

Referencia

F
kN
F1
kN
CADAccesoriosPrecioPedir
04562-112255 303,22 €
04562-21222,54,5 199,85 €