Descripción del artículo/Imágenes del producto

Mordaza dentada ajustable separada
  • Mordaza dentada ajustable separada
DescripciónMaterial, versión:Cuerpo base de acero para temple y revenido, bruñido.
Mordaza de sujeción de acero para temple y revenido, tratada en caliente.
La superficie de tope de la mordaza está pulida.
Indicación:La mordaza dentada inclinada ajustable se utiliza en combinación con la
placa de soporte CL.

Planos

Mordaza dentada ajustable separada

Selección/filtro de artículos

Referencia

ABCDEFGHJKCADAccesoriosPrecioPedir
42540-92108016722516148,51016,57,577 A petición
42540-921120221053522201313,526,510129 A petición
42540-921160301374030261717,530141413 A petición