Dispositivo de sujeción central, ancho de mordaza de 80 mm
41100

Dispositivo de sujeción central, ancho de mordaza de 80 mm

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Dispositivo de sujeción central, ancho de mordaza de 80 mm
  • Dispositivo de sujeción central, ancho de mordaza de 80 mm
  • Dispositivo de sujeción central, ancho de mordaza de 80 mm
DescripciónMaterial, versión:Cuerpo base y alojamiento de mordaza de acero de cementación, endurecido y pulido por todos los lados.
Husillo de acero especial de alta resistencia.
Indicación:Dispositivo de sujeción central de accionamiento mecánico.
Precisión de centrado:
± 0,015 mm con el mismo rango de sujeción
± 0,02 mm por encima del rango de sujeción completo.

Se recomienda el uso de una llave de momento de torsión para lograr una fuerza de sujeción controlada.

El suministro incluye una manivela de mano de 6 lados.

Pedir la mordaza por separado.
Características:- Corredera de sujeción y tuerca de husillo de una pieza
- Tuercas y rosca de fijación para alojar mordazas intercambiables
- Las mordazas reversibles (accesorios) con rosca lateral como tope de piezas de trabajo facilitan un gran rango de sujeción
- Buena evacuación de virutas y refrigerante

Planos

Dispositivo de sujeción central, ancho de mordaza de 80 mm

Selección/filtro de artículos

Referencia

TipoCADAccesoriosPrecioPedir
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2016 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40