norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Mordaza escalonada para mecanizado de 5 ejes
41106

Mordaza escalonada para mecanizado de 5 ejes

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Mordaza escalonada endurecida, superficies de sujeción pulidas.
Regleta superior dentada endurecida.
Indicación de pedido:Mordaza escalonada alta por pares con dos insertos de agarre y tres husillos de sujeción de diferentes longitudes.Indicación:La pieza de trabajo se fija primero con el husillo de centrado inferior y después se aprieta con el husillo de sujeción superior.

Equipamiento básico:
Para ancho de mordaza de 80 mm.
Suministro de mordaza escalonada alta en pares con 2 insertos de agarre y 3 husillos de sujeción de distinta longitud.
1. Longitud 80 mm rango de sujeción 6 mm - 35 mm.
2. Longitud 140 mm rango de sujeción 6 mm - 95 mm.
3. Longitud 200 mm rango de sujeción 6 mm - 155 mm.

Para ancho de mordaza de 125 mm.
Suministro de mordaza escalonada alta por pares con 2 insertos de agarre y 3 husillos de sujeción de diferentes longitudes.
1. Longitud 110 mm Rango de sujeción 6 mm - 60 mm.
2. Longitud 245 mm Rango de sujeción 6 mm - 200 mm.
3. Longitud 315 mm Rango de sujeción 6 mm - 270 mm.
Ventajas:Ideal para el mecanizado por los 5 lados. Construcción elevada en la mesa de máquinas para máquinas de 5 ejes. Fuerza de sujeción directamente bajo la pieza de trabajo. Las mordazas de montaje son reequipables para el dispositivo de sujeción central de 80 mm y 125 mm. Primero se sujeta la pieza de trabajo con el husillo de centrado inferior y, a continuación, se vuelve a tensar con el husillo de sujeción superior.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 41106 Mordaza escalonada para mecanizado de 5 ejes 404 kB

Planos

Mordaza escalonada para mecanizado de 5 ejes
Mordaza escalonada para mecanizado de 5 ejes

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión 1BB1B2H

H1LPeso
kg
CADAcc.PrecioPedir
41106-0801para mecanizado de 5 ejes5323176265,1802.689 745.20 €
41106-1251para mecanizado de 5 ejes6723179093,11256.32 1,214.40 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83